10173541
SRHR-3545
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0974 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 4.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.177 in |
Długość sworznia | 6.1 mm |
Długość sworznia | 0.24 in |
Średnica główki trzpienia | 6.4 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.252 in |
Wysokość główki trzpienia | 1.6 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.063 in |
Średnica łba | 6.4 mm |
Średnica łba | 0.252 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.6 - 3.7 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.142 - 0.146 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.2 - 3.1 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.087 - 0.122 in |
Kolor | Jasny brąz |
Pełny materiał | Nylon 4/6 |
Rodzaj nitu | Zatrzask |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować