10366493
27SR197220
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6158 zł |
5000 - 9999 | 0,5267 zł |
10000 + | 0,4609 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 9.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.374 in |
Średnica główki trzpienia | 9.0 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.354 in |
Wysokość główki trzpienia | 2.2 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.087 in |
Średnica łba | 9.0 mm |
Średnica łba | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.087 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.201 - 0.205 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.5 - 3.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.098 - 0.138 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Kształt główki nitu | Grzybek |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować