Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 28.2 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Essentra Part Number:

10037812

Manufacturer Part Number:

WSBH-4-01

3300 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9077 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

907,70 zł

1000 x 0,9077 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Prostokątne
Średnica pasującego otworu 7.9 mm
Głębokość 5.6 mm
Wysokość 35.1 mm
Wysokość wewnętrzna 28.2 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Szerokość całkowita 13.3 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt