10037768
WSBH-1-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,2843 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Prostokątne |
Średnica pasującego otworu | 7.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.311 in |
Głębokość | 5.6 mm |
Głębokość | 0.22 in |
Wysokość | 13.2 mm |
Wysokość | 0.52 in |
Wysokość wewnętrzna | 5.8 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.228 in |
Szerokość wewnętrzna | 11.1 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.437 in |
Szerokość całkowita | 13.3 mm |
Szerokość całkowita | 0.524 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować