Menu Search

Przelotka kablowa Nit/śruba 9.1 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Essentra Part Number:

10037560

Manufacturer Part Number:

WS-SR-2-19

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 492,00 zł

1000 x 1,492 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Nit/śruba
Materiał PA
Rodzaj podpory Prostokątne
Średnica pasującego otworu 3.8 mm
Wysokość wewnętrzna 9.1 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Szerokość całkowita 12.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt