Menu Search

Przelotka kablowa Wciskane 3.0 mm 6.8 mm PA

Ten uchwyt przewodów niezabezpieczający z mocowaniem bocznym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Essentra Part Number:

10037522

Manufacturer Part Number:

WS-SE3-1-19

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8868 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

886,80 zł

1000 x 0,8868 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wciskane
Materiał PA
Rodzaj podpory Otwierany z boku
Średnica pasującego otworu 8.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 - 2.6 mm
Wysokość wewnętrzna 3.0 mm
Szerokość wewnętrzna 6.8 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 2.6 mm
Maksymalna grubość panelu 2.6 mm
Szerokość całkowita 18.0 mm
Zakres grubości panelu 1.6 - 2.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt