10037515
WS-SE3-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8073 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Strzałkowe, skrzydełkowe |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
Średnica pasującego otworu | 8.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.315 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 2.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.102 in |
Wysokość wewnętrzna | 3.0 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.118 in |
Szerokość wewnętrzna | 6.8 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.268 in |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 2.6 mm |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.102 in |
Maksymalna grubość panelu | 2.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.102 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Zakres grubości panelu | 1.6 - 2.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.063 - 0.102 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować