10037508
WS-SE2-2-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,2564 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wciskane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
Średnica pasującego otworu | 4.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.185 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.063 in |
Wysokość wewnętrzna | 4.8 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.189 in |
Szerokość wewnętrzna | 10.0 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.394 in |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.6 mm |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.063 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
Szerokość całkowita | 16.9 mm |
Szerokość całkowita | 0.665 in |
Zakres grubości panelu | 0.5 - 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.02 - 0.063 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować