Menu Search

Przelotka kablowa Strzałkowe, skrzydełkowe 4.8 mm 10.0 mm PA

Ten uchwyt przewodów niezabezpieczający z mocowaniem bocznym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Essentra Part Number:

10037492

Manufacturer Part Number:

WS-SE2-2-01

3000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9077 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

907,70 zł

1000 x 0,9077 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Strzałkowe, skrzydełkowe
Materiał PA
Rodzaj podpory Otwierany z boku
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.5 - 1.6 mm
Wysokość wewnętrzna 4.8 mm
Szerokość wewnętrzna 10.0 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 1.6 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Szerokość całkowita 16.9 mm
Zakres grubości panelu 0.5 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt