10037478
WS-SE1-3-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,2843 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Strzałkowe, skrzydełkowe |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
Średnica pasującego otworu | 3.5 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.138 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.063 in |
Wysokość wewnętrzna | 5.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.224 in |
Szerokość wewnętrzna | 5.6 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.22 in |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.6 mm |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.063 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
Szerokość całkowita | 28.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.102 in |
Zakres grubości panelu | 0.5 - 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.02 - 0.063 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować