Menu Search

Uchwyt przewodów 0.450 in

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Essentra Part Number:

10113998

Manufacturer Part Number:

WS-SE-C-19A2-RT

1000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 079,80 zł

1000 x 1,0798 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Klej
Materiał PA
Rodzaj podpory Otwierany z boku
Średnica pasującego otworu 9.5 mm
Wysokość wewnętrzna 11.4 mm
Szerokość wewnętrzna 9.4 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt