10037362
WS-SE-A-3-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,9649 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Strzałkowe, skrzydełkowe |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.6 - 1.8 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.024 - 0.071 in |
Wysokość wewnętrzna | 12.0 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.472 in |
Szerokość wewnętrzna | 12.0 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.472 in |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.8 mm |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.071 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.8 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.071 in |
Szerokość całkowita | 18.4 mm |
Szerokość całkowita | 0.724 in |
Zakres grubości panelu | 0.6 - 1.8 mm |
Zakres grubości panelu | 0.024 - 0.071 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować