Menu Search

Przelotka kablowa Strzałkowe, skrzydełkowe 11.4 mm 10.2 mm PA

Ten uchwyt przewodów niezabezpieczający z mocowaniem bocznym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Essentra Part Number:

10037348

Manufacturer Part Number:

WS-SE-A-2-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

964,90 zł

1000 x 0,9649 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Strzałkowe, skrzydełkowe
Materiał PA
Rodzaj podpory Otwierany z boku
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Wysokość wewnętrzna 11.4 mm
Szerokość wewnętrzna 10.2 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 2.0 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Szerokość całkowita 5.6 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt