10037270
WS-A-2-4-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6902 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Prostokątne |
Średnica pasującego otworu | 4.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.185 in |
Głębokość | 5.6 mm |
Głębokość | 0.220 in |
Wysokość | 35.1 mm |
Wysokość | 1.380 in |
Wysokość wewnętrzna | 26.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 1.051 in |
Szerokość wewnętrzna | 11.1 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.437 in |
Maksymalna grubość panelu | 3.2 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.126 in |
Szerokość całkowita | 15.4 mm |
Szerokość całkowita | 0.606 in |
Zakres grubości panelu | 3.2 mm |
Zakres grubości panelu | 0.126 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować