Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 18.8 mm 11.1 mm PA

Uchwyt przewodów niezabezpieczający wciska się w miejsce mocowania. Umieszcza się w nim przewody, aby odsunąć je od innych wrażliwych podzespołów i zachować porządek w instalacji. Uchwyt wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Essentra Part Number:

10037249

Manufacturer Part Number:

WS-A-2-3-01

397 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,502 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

502,00 zł

1000 x 0,502 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Prostokątne
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Głębokość 5.6 mm
Wysokość 27.2 mm
Wysokość wewnętrzna 18.8 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Szerokość całkowita 15.4 mm
Zakres grubości panelu 3.2 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt