Menu Search

Przelotka kablowa Ćwierćobrotowe 10.0 mm 11.3 mm PA

Uchwyt przewodów niezabezpieczający wciska się w miejsce mocowania. Umieszcza się w nim przewody, aby odsunąć je od innych wrażliwych podzespołów i zachować porządek w instalacji. Uchwyt wykonano z materiału klasy UL94 V-0
Essentra Part Number:

10037690

Manufacturer Part Number:

WS-9-2-19

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6902 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

690,20 zł

1000 x 0,6902 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Ćwierćobrotowe
Materiał PA
Rodzaj podpory Prostokątne
Średnica pasującego otworu 5.6 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 1.6 mm
Głębokość 5.6 mm
Wysokość 17.8 mm
Wysokość wewnętrzna 10.0 mm
Szerokość wewnętrzna 11.3 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 1.6 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Szerokość całkowita 15.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt