Menu Search

Przelotka kablowa Klej 19.0 mm 21.2 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10111628

Manufacturer Part Number:

OFNSB13-01A2-RT

22 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,9243 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

962,15 zł

500 x 1,9243 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Klej
Materiał PA
Rodzaj podpory Okrągłe
Średnica pasującego otworu 0.8 mm
Głębokość 6.9 mm
Wysokość wewnętrzna 19.0 mm
Szerokość wewnętrzna 21.2 mm
Szerokość całkowita 26.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt