Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 44.0 mm 35.0 mm PA

Ten uchwyt przewodów wyposażono we wciskany zaciskowy element mocujący. Nadaje się idealnie do prowadzenia światłowodów, gdyż umożliwia wsunięcie przewodu na miejsce. Materiał klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10111727

Manufacturer Part Number:

OFNS28-S9.5M-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,0737 zł
Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Okrągłe
Średnica pasującego otworu 9.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Głębokość 6.9 mm
Wysokość wewnętrzna 44.0 mm
Szerokość wewnętrzna 35.0 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 2.0 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Szerokość całkowita 43.0 mm
Zakres grubości panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt