Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 25.1 mm 28.7 mm PA

Ten uchwyt przewodów wyposażono we wciskany zaciskowy element mocujący. Nadaje się idealnie do prowadzenia światłowodów, gdyż umożliwia wsunięcie przewodu na miejsce. Materiał klasy UL94 V-0.
Essentra Part Number:

10111598

Manufacturer Part Number:

OFNS-16-187-19

200 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,4084 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 408,40 zł

1000 x 1,4084 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Okrągłe
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Głębokość 6.9 mm
Wysokość wewnętrzna 25.1 mm
Szerokość wewnętrzna 28.7 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 2.0 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Szerokość całkowita 34.3 mm
Zakres grubości panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt