10111543
OFNS-13-312-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,9956 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Okrągłe |
Średnica pasującego otworu | 7.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.311 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.063 in |
Głębokość | 6.9 mm |
Głębokość | 0.270 in |
Wysokość wewnętrzna | 19.0 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.748 in |
Szerokość wewnętrzna | 21.2 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.835 in |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.6 mm |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.063 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
Szerokość całkowita | 26.8 mm |
Szerokość całkowita | 1.055 in |
Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować