10635872
BHCSE-3-10M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,838 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Nieprzelotowe |
Średnica pasującego otworu | 7.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.311 in |
Wysokość wewnętrzna | 8.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.343 in |
Szerokość wewnętrzna | 6.4 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.252 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować