Menu Search

Uchwyt przewodów Wsuwane 8.7 mm 6.4 mm PA

Locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This Harness is manufactured from material rated UL94-V2
Essentra Part Number:

10107966

Manufacturer Part Number:

BHCS1-10M-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,845 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

845,00 zł

1000 x 0,845 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Nieprzelotowe
Średnica pasującego otworu 7.9 mm
Wysokość wewnętrzna 8.7 mm
Szerokość wewnętrzna 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt