10363140
22SEWC750100
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,6642 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wciskane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Otwierany z boku |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Wysokość wewnętrzna | 18.5 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.728 in |
Szerokość wewnętrzna | 22.5 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.886 in |
Maksymalna grubość panelu | 2.7 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.106 in |
Szerokość całkowita | 18.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.728 in |
Zakres grubości panelu | 2.7 mm |
Zakres grubości panelu | 0.106 in |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować