Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR18 x 4 35.0 Stal

Stalowe nakrętki kwadratowe z otworami są używane w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na obciążenie: o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w blokadach. Otwory ułatwiają smarowanie, zapewniają bezpieczne działanie mechanizmu blokującego i zmniejszają obciążenie. Są wyposażone w gwint lewy i odporne na korozję i wilgoć.
Essentra Part Number:

20149284

Manufacturer Part Number:

20149284

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 185,1211 zł
10 - 19 166,6256 zł
20 - 19 157,3323 zł
20 - 49 157,3323 zł
50 - 99 148,0857 zł
100 + 138,8391 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

185,12 zł

1 x 185,1211 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 18.0
Prowadzenie 4.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 1131.0
d2 6.0
h1 & w1 35.0
h2 6.5
l2 26.0
w2 24.0
Rozmiar gwintu TR18 x 4
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt