Menu Search

Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 32.0 10.0 Stal

Nakrętki kulowe z kołnierzem stanowią kluczowy komponent zespołów śrub kulowych. Mają zintegrowany kołnierz, który działa jak punkt montażu nakrętki i pozwala przymocować ją do ramy urządzenia. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje maksymalne ograniczenie luzu oraz doskonałą precyzję i dokładność. Materiał: stal
Essentra Part Number:

20176075

Manufacturer Part Number:

20176075

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 147,4657 zł
5 - 19 1 032,7238 zł
20 + 917,9819 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 147,47 zł

1 x 1 147,4657 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 for screw 32.0
Skok/TPI 10.0
Typ Type 1
d2 tol. G6 50.0
d3 ±0.15 80.0
d4 ±0.15 65.0
d5 for M6
l1 85.0
l2 12.0
w1 ±0.15 62.0
Dyn. load C max. kN 47.12
Static load C0 max. kN 119.72
Stiffness N/µm 598.0
Materiał Stal
Kod towaru 8483403090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt