20176044
20176044
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 754,0182 zł |
5 - 19 | 678,5977 zł |
20 + | 603,2239 zł |
d1 for screw | 25.0 |
---|---|
Skok/TPI | 5.0 |
Typ | Type 1 |
d2 tol. G6 | 40.0 |
d3 ±0.15 | 62.0 |
d4 ±0.15 | 51.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 51.0 |
l2 | 10.0 |
w1 ±0.15 | 48.0 |
Dyn. load C max. kN | 16.91 |
Static load C0 max. kN | 48.09 |
Stiffness N/µm | 441.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8483403090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować