20176013
20176013
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 764,4323 zł |
5 - 19 | 687,9844 zł |
20 + | 611,5365 zł |
d1 for screw | 16.0 |
---|---|
Skok/TPI | 5.0 |
Typ | Type 1 |
d2 tol. G6 | 28.0 |
d3 ±0.15 | 48.0 |
d4 ±0.15 | 38.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 45.0 |
l2 | 10.0 |
w1 ±0.15 | 40.0 |
Dyn. load C max. kN | 13.53 |
Static load C0 max. kN | 29.92 |
Stiffness N/µm | 314.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8483403090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować