Menu Search

Nakrętka kopułowa ze zintegrowaną uszczelką M8 13.0 Stal nierdzewna 316

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką to elementy złączne związane trwale z elementem uszczelniającym. Zapobiegają wyciekom substancji i zanieczyszczeń. Mogą być stosowane w silnikach, przekładniach lub siłownikach pneumatycznych. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Essentra Part Number:

20207793

Manufacturer Part Number:

20207793

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 33,6424 zł
50 - 99 26,914 zł
100 - 199 25,2318 zł
200 - 499 23,5497 zł
500 + 21,8676 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

33,64 zł

1 x 33,6424 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
A/F 13.0
d2 ±0.05 8.5
h1 15.0
h2 6.5
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt