Menu Search

Nakrętka kopułowa ze zintegrowaną uszczelką M4 7.0 Stal nierdzewna 303

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką to elementy złączne związane trwale z elementem uszczelniającym. Zapobiegają wyciekom substancji i zanieczyszczeń. Mogą być stosowane w silnikach, przekładniach lub siłownikach pneumatycznych. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Essentra Part Number:

20207489

Manufacturer Part Number:

20207489

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 31,5398 zł
50 - 99 25,2318 zł
100 - 199 23,6548 zł
200 - 499 22,0779 zł
500 + 20,5008 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,54 zł

1 x 31,5398 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
A/F 7.0
d2 ±0.05 4.5
h1 8.0
h2 3.2
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt