10140277
51960
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
300 - 1999 | 1,4622 zł |
2000 - 2999 | 0,8355 zł |
3000 + | 0,5968 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 16.5 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.65 in |
Średnica otworu | 4.6 mm |
Średnica otworu | 0.181 in |
Głębokość całkowita | 13.5 mm |
Głębokość całkowita | 0.531 in |
Wysokość całkowita | 14.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.551 in |
Szerokość całkowita | 30.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.181 in |
Pełny materiał | Polietylen |
Materiał | PE |
Kolor | Tekowy |
Rodzaj bloku | Duży element łączny – drążony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować