10306444
552042
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 + | 94,7671 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | 6 |
---|---|
Typ mocowania | Łącznik widlasty |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Całkowita długość | 70.0 mm |
Całkowita długość | 2.756 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Średnica otworu A | 6.5 mm |
Średnica otworu A | 0.256 in |
Grubość płyty | 2.5 mm |
Grubość płyty | 0.098 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 51.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.008 in |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 51.0 mm |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.008 in |
Średnica otworu pod śrubę | 6.5 mm |
Średnica otworu pod śrubę | 0.256 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować