10306406
552038
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 + | 37,9988 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | 3 |
---|---|
Typ mocowania | Przegub kulowy |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Średnica końcówki kulistej | 10.0 mm |
Średnica końcówki kulistej | 0.394 in |
Całkowita długość | 70.0 mm |
Całkowita długość | 2.756 in |
Szerokość całkowita | 48.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.89 in |
Średnica otworu A | 6.5 mm |
Średnica otworu A | 0.256 in |
Średnica otworu B | 4.3 mm |
Średnica otworu B | 0.169 in |
Grubość płyty | 3.0 mm |
Grubość płyty | 0.118 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 25.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.984 in |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 55.0 mm |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.165 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Średnica otworu pod śrubę | 6.5 mm |
Średnica otworu pod śrubę | 0.256 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować