20073855
366120123710E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 8,4643 zł |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
---|---|
Materiał krzywki | Stal |
Materiał osłony | PA |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Zakres chwytania | 13.5 mm |
Zakres chwytania | 0.531 in |
Szerokość otworu montażowego | 14.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.559 in |
Długość otworu montażowego | 16.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.638 in |
Rodzaj klucza | Klucz trójkątny 7,0 mm |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
W komplecie | No Includes |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować