20052485
140404507E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 141,8162 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
---|---|
Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
Rodzaj zamknięcia | Compression Latch |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem |
Rodzaj łba | Stożkowy z nacięciem |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Długość otworu montażowego | 16.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.638 in |
Zakres chwytania | 9.6 - 12.8 mm |
Zakres chwytania | 0.378 - 0.504 in |
Maks. docisk | 4.0 mm |
Maks. docisk | 0.157 in |
Wysokość obudowy | 21.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.846 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować