20063511
140129406E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 37,4028 zł |
50 - 99 | 26,7163 zł |
100 + | 22,2636 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Materiał zapadki | Stop cynku |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Materiał osłony | Odlew cynkowy |
Rodzaj zamknięcia | Small Compression Latch |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Rodzaj łba | Pokrętło motylkowe |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Długość otworu montażowego | 16.0 mm |
Długość otworu montażowego | 0.63 in |
Zakres chwytania | 12.8 - 16.0 mm |
Zakres chwytania | 0.504 - 0.63 in |
Maks. docisk | 4.0 mm |
Maks. docisk | 0.157 in |
Wysokość obudowy | 21.7 mm |
Wysokość obudowy | 0.854 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować