20063405
140124505E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 93,9596 zł |
100 + | 84,5636 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Materiał osłony | Odlew cynkowy |
Rodzaj zamknięcia | Small Compression Latch |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem |
Rodzaj łba | Stożkowy z nacięciem |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Długość otworu montażowego | 16.0 mm |
Długość otworu montażowego | 0.63 in |
Zakres chwytania | 16.0 - 19.2 mm |
Zakres chwytania | 0.63 - 0.756 in |
Maks. docisk | 4.0 mm |
Maks. docisk | 0.157 in |
Wysokość obudowy | 21.7 mm |
Wysokość obudowy | 0.854 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować