20063429
140124503E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 33,4167 zł |
50 - 99 | 23,8691 zł |
100 + | 19,8909 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Materiał zapadki | Stop cynku |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał osłony | Zamak |
Rodzaj zamknięcia | Small Compression Latch |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem |
Rodzaj łba | Stożkowy z nacięciem |
Rodzaj klucza | Klucz z nacięciem |
Długość otworu montażowego | 16.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.638 in |
Zakres chwytania | 22.4 - 25.6 mm |
Zakres chwytania | 0.882 - 1.008 in |
Maks. docisk | 4.0 mm |
Maks. docisk | 0.157 in |
Średnica obudowy | 21.0 mm |
Średnica obudowy | 0.827 in |
Wysokość obudowy | 21.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.846 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować