20121600
098122E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 12,8326 zł |
50 + | 10,6938 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 37.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1.457 in |
Całkowita grubość | 27.5 mm |
Całkowita grubość | 1.083 in |
Szerokość całkowita | 31.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.22 in |
Średnica sworznia | 6.0 mm |
Średnica sworznia | 0.236 in |
Długość sworznia | 53.0 mm |
Długość sworznia | 2.087 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Metoda montażu | Weld |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Removable |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować