20121556
09711215E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 14,4678 zł |
50 - 499 | 10,3341 zł |
500 + | 8,6117 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 30.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1.181 in |
Całkowita grubość | 22.0 mm |
Całkowita grubość | 0.866 in |
Szerokość całkowita | 20.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.787 in |
Średnica sworznia | 6.0 mm |
Średnica sworznia | 0.236 in |
Długość sworznia | 53.0 mm |
Długość sworznia | 2.087 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Chromowany |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Metoda montażu | Weld |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Removable |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować