20157357
20157357
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 126,6504 zł |
10 - 19 | 113,9947 zł |
20 - 49 | 107,6435 zł |
50 - 99 | 101,339 zł |
100 + | 88,6366 zł |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 7.5 |
Liczba obwodów kulkowych | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 510.0 |
Static load C0 max. N | 784.0 |
Waga g | 35.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować