20155957
20155957
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 404,422 zł |
10 - 19 | 363,9798 zł |
20 - 49 | 343,7587 zł |
50 - 99 | 323,5376 zł |
100 + | 283,0954 zł |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
d3 | 86.5 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
w1 | 27.2 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Waga g | 2220.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować