20155896
20155896
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 287,6253 zł |
10 - 19 | 258,8581 zł |
20 - 49 | 244,4745 zł |
50 - 99 | 230,0909 zł |
100 + | 201,3237 zł |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 | 72.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
w1 | 21.0 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Waga g | 1130.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować