20155834
20155834
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 213,5124 zł |
10 - 19 | 192,1705 zł |
20 - 49 | 181,4762 zł |
50 - 99 | 170,8286 zł |
100 + | 149,44 zł |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 59.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
w1 | 16.8 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Waga g | 705.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować