20155797
20155797
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 150,0004 zł |
10 - 19 | 135,0097 zł |
20 - 49 | 127,491 zł |
50 - 99 | 120,019 zł |
100 + | 104,9816 zł |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
d3 | 44.5 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 12.5 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Waga g | 325.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować