20155759
20155759
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 119,5053 zł |
10 - 19 | 107,5501 zł |
20 - 49 | 101,5725 zł |
50 - 99 | 95,5949 zł |
100 + | 83,6397 zł |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
d3 | 37.5 |
l2 | 44.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 12.5 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Waga g | 215.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować