20155650
20155650
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 90,2711 zł |
10 - 19 | 81,258 zł |
20 - 49 | 76,7281 zł |
50 - 99 | 72,1982 zł |
100 + | 63,1851 zł |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 30.3 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
w1 | 10.0 |
Liczba obwodów kulkowych | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Waga g | 91.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować