Menu Search

Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy Czarny

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra Part Number:

10164143

Manufacturer Part Number:

PZMS250-RM10B

496 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 13,4606 zł
250 - 499 7,6918 zł
500 + 5,4941 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

673,03 zł

50 x 13,4606 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał HDPE z metalową wkładką
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt