Menu Search

Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy Czarny

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra Part Number:

10164136

Manufacturer Part Number:

PZMS250-RM08B

822 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 11,7182 zł
250 - 499 6,6961 zł
500 + 4,7829 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

585,91 zł

50 x 11,7182 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał HDPE z metalową wkładką
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M8
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt