Menu Search

Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy Szary

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Essentra Part Number:

10303764

Manufacturer Part Number:

551718

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 4,9196 zł
125 - 249 2,8112 zł
250 + 2,008 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

122,99 zł

25 x 4,9196 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt