Menu Search

Wkładka z gwintem M12 Kwadratowy 40.0 mm 2.0 mm PA Czarny

Horizontal Insert for square tube has an M12 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10289945

Manufacturer Part Number:

499246

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 22,4799 zł
25 - 49 12,8457 zł
50 + 9,1755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

112,40 zł

5 x 22,4799 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Tak
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 2.0 mm | 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M12
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt